Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 32 A - Kapak Üstü
VCD1

Stoklar tükendi

TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 25 A - kapıda
VCD0

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CAD50BL

Stoklar tükendi

TeSys Vario - yük ayırıcı - 32 A - kapıda
VBF1

Stoklar tükendi

TeSys K Kontaktör, 3P, AC-3, <=440V, 9A, aux. 1NO, 125V DC Bobinli
LP1K0910GD

Stoklar tükendi

TeSys SK kontrol rölesi - 2 NO - <= 690 V - 230 V AC bobin
CA2SK20P7

Stoklar tükendi

TeSys GS - şaft uzatma - 50...400 A - 10 x 10 mm
GS2AE22

Stoklar tükendi

TeSys SK kontrol rölesi - 1 NA + 1 NK - <= 690 V - 230 V AC bobin
CA2SK11P7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
LP1K1210JD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC bobin
LP1K0910MD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC bobin
LP1K090085MD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V DC bobin
LP1K12015MD

Stoklar tükendi