Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

830 öge

Sırala arrow-down
Easy TeSys kontrol rölesi - 4 NA <= 690 V - 220 VAC
CAE40M5

check-small Stokta var

TRY 760
Easy TeSys kontrol rölesi - 3 NA + 1 NK <= 690 V - 220 VAC
CAE31M5

check-small Stokta var

TRY 760
Easy TeSys kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK <= 690 V - 220 VAC
CAE22M5

check-small Stokta var

TRY 760
TeSys D - süpresör modülü - RC devresi - 24...48 V AC
LA4DA2E

check-small Stokta var

TRY 893
TeSyS sigorta Bağlantı Kesici 1P 50A - Sigorta Boyutu 14x51 mm
DF141

check-small Stokta var

TRY 1.011
erken kesme/geç kapatma yardımcı kontak bloğu - VARIO - 1 NA + 1 NK
VZ7

check-small Stokta var

TRY 1.029
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 3P - 32A - Sigorta Boyutu 10 x 38 mm
DF103

check-small Stokta var

TRY 1.081
TeSys D - mekanik kiliTRYeme
LA9D50978

check-small Stokta var

TRY 1.086
TeSys K kontrol rölesi - 4 NA - <= 690 V - 230 V AC bobin
CA2KN40P7

check-small Stokta var

TRY 1.076
TeSys K kontrol rölesi - 4 NA - <= 690 V - 24 V AC bobin
CA2KN40B7

check-small Stokta var

TRY 1.081
TeSys K kontrol rölesi - 4 NA - <= 690 V - 220...230 V AC bobin
CA2KN40M7

check-small Stokta var

TRY 1.081
TeSys K kontrol rölesi - 3 NA + 1 NK - <= 690 V - 24 V AC bobin
CA2KN31B7

check-small Stokta var

TRY 1.081