
calcActive())">
TeSyS sigorta Bağlantı Kesici 1P 50A - Sigorta Boyutu 14x51 mm
DF141
TRY 1.011
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF141
TeSyS sigorta Bağlantı Kesici 1P 50A - Sigorta Boyutu 14x51 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSyS sigorta Bağlantı Kesici 1P 50A - Sigorta Boyutu 14x51 mm
TRY 1.011
Tanım
Kompakt (26.5 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı terminallerle bağlantı sağlar Sigorta bağlantıları (14x51mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) 6 birim gruplar halinde satılmaktadır Multi standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, EAC), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın