Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

830 öge

Sırala arrow-down
TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 32 A - kapıda
VCF1

check-small Stokta var

TRY 2.087
muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCFN - 3 kutup - 16 A
VCFN20GE

check-small Stokta var

TRY 2.195
TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
LP1K090085BD

check-small Stokta var

TRY 2.242
TeSys GB2 - termal manyetik devre kesici - 1P - 8 A - Id = 108 A
GB2CB14

check-small Stokta var

TRY 2.256
TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 24 V DC standart bobin
CAD50BD

check-small Stokta var

TRY 2.295
TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 24 V DC standart bobin
CAD32BD

check-small Stokta var

TRY 2.295
TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 380 V AC 50/60 Hz
LXD3Q7

check-small Stokta var

TRY 2.355
TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 220 V AC 50/60 Hz
LXD3M7

check-small Stokta var

TRY 2.355
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 48 V AC 50/60 Hz
LX1D6E7

check-small Stokta var

TRY 2.388
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 24 V AC 50/60 Hz
LX1D6B7

check-small Stokta var

TRY 2.388
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 220 V AC 50/60 Hz
LX1D6M7

check-small Stokta var

TRY 2.388
TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 32 A - panonun arkası
VCCF1

check-small Stokta var

TRY 2.496