
calcActive())">
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 220 V AC 50/60 Hz
LX1D6M7
TRY 2.388
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LX1D6M7
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 220 V AC 50/60 Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 220 V AC 50/60 Hz
TRY 2.388
Tanım
Bu ürün TeSys Deca kontaktörleri için TeSys Deca yedek AC bobini 220V 50/60Hz'dir. LC1D80 - D95 arası 3 ve 4 kutuplu kontaktörlere uygulanır. 0,85-1,1 Uc gerilim sınırlarında ve 55°C'ye kadar ortamlarda çalışır. Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın