
calcActive())">
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 3P - 32A - Sigorta Boyutu 10 x 38 mm
DF103
TRY 1.081
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF103
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 3P - 32A - Sigorta Boyutu 10 x 38 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 3P - 32A - Sigorta Boyutu 10 x 38 mm
TRY 1.081
Tanım
Kompakt (52,5 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı kelepçe terminallerle bağlantı sağlar, aksesuar olmadan asma kilitlenebilir Sigorta bağlantıları (10x38mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) 4 birim gruplar halinde satılmaktadır Multi standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın