Güç Kaynakları ve Transformatörler Trafolar

101 öge

Sırala arrow-down
Acti9 - tarak busbar - 3L+N dengeli - 18 mm seviye - 24 modül - 100 A
A9XPH524

Stoklar tükendi

düşük gerilim salım, Acti9, iMN, gerilim salım, 220...240 V AC
A9A26960

Stoklar tükendi

aşırı gerilim salım, Acti9, iMSU, gerilim salım, 230 V AC
A9A26500

Stoklar tükendi

iQuick PRD20r modüler kesinti durdurucu - 3 kutup + N - 264V - uzaktan aktarmalı
A9L16297

Stoklar tükendi

Minyatür devre kesici, Acti9 iC60N, 2P, 13 A, C eğrisi, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74213

Stoklar tükendi

Minyatür devre kesici, Acti9 iC60N, 3P, 13 A, C eğrisi, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74313

Stoklar tükendi

iEM3200 enerji ölçüm cihazı - CT
A9MEM3200

Stoklar tükendi

iEM3210 enerji ölçüm cihazı - CT - 1 dijital Ç
A9MEM3210

Stoklar tükendi

iEM3000 enerji ölçüm cihazı - 63 A
A9MEM3100

Stoklar tükendi

iEM3300 kwh ölçer- 125 A
A9MEM3300

Stoklar tükendi

iEM3150 enerji ölçüm cihazı - 63 A - RS485
A9MEM3150

Stoklar tükendi

PM3200 güç ölçer
METSEPM3200

Stoklar tükendi