
calcActive())">
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM3200
PM3200 güç ölçer
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
128 x 96 piksel arkadan aydınlatmalı, LCD ekranlı PM3200 DIN montajlı enerji ölçer Ölçüm cihazı, IEC 62053-22 standardına göre Sınıf 0 Sayaç, Enerji, Aktif ve Reaktif Güç, Gerilim, Akım, Frekans, Güç Faktörü, Açık/Görünür Güç ve 15 Harmonik'e kadar ölçüm yapacaktır Sayaç, 50Hz veya 60Hz ağda çalışacak ve 100 ila 277VAC, 173 ila 480VAC ve 100 ila 300VDC arasında değişen besleme voltajını kabul edecektir Bu sayaç için hat anma akımı 1A veya 5A girişidir ve Single Fazlı, Single Fazlı ve Nötr veya Üç Fazlı yapılandırmaları destekleyecektir Doğrudan ölçüm aralığı, harici bir VT 570 ila 999000VAC ile 50 ila 570VAC'dir Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı, 45 ila 65 Hz'de 80 ila 570VAC'dir Faz ve Nötr arasındaki ölçüm aralığı 45 - 65 Hz'de 50 - 330VAC'dir Bu sayacın bağlantı giriş veya çıkış özelliği bulunmamaktadır Ürün boyutları şu şekildedir: genişlik 3.54 inç (90 mm), derinlik 2.76 inç (70 mm), yükseklik 3.74 inç (95 mm) ve ürün ağırlığı 9.17 ons (260 g). Ürün boyutları şu şekildedir: genişlik 3 54 inç (90 mm), derinlik 2 76 inç (70 mm), yükseklik 3 74 inç (95 mm) ve ürün ağırlığı 9 17 ons (260 g)
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın