
calcActive())">
aşırı gerilim salım, Acti9, iMSU, gerilim salım, 230 V AC
A9A26500
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A26500
aşırı gerilim salım, Acti9, iMSU, gerilim salım, 230 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Dört fazlı bir ağ için, üç iMSU açma yardımcısı kullanılır Elektrik ağındaki aşırı gerilime karşı ekipmanın korunmasını (nötr kondüktör kesilme) ve faz ve nötr kondüktörler arasında gerilim izleme sağlar Faz/nötr geriliminin aşılması durumunda bağlı olduğu kesiciyi açarak güç kaynağına anahtarlama sağlar 9mm seviyede genişlik 2 Ürünün ön yüzünde ilgili cihazın açılma konumunu gösteren kırmızı bir mekanik gösterge bulunur Ue anma çalışma gerilimi 230VAC Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Çalışma sıcaklığı -35°C ila + 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın