
calcActive())">
düşük gerilim salım, Acti9, iMN, gerilim salım, 220...240 V AC
A9A26960
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A26960
düşük gerilim salım, Acti9, iMN, gerilim salım, 220...240 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Giriş voltajı restore edilene kadar cihazın tekrar kapanmasını engeller Normal açık buton ile acil durdurma Kontrolsüz yeniden başlatmayı önleyerek birden fazla makine için güç kaynağı devrelerinin güvenliğini sağlar 9mm seviyede genişlik 2 Giriş voltajı düştüğünde (Un'nin %70 ile %35'i arasında) birleştiği cihazı açar Uc kontrol devresi voltajı 220…240VAC Ue anma çalışma gerilimi 200VAC ila 240VAC Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Modüler kurulum için DIN rayı üzerine monte edilebilir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 50°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | standart |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın