436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 110kW- 380...480V- with braking unit- IP20
ATV930C11N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV600- ATV630- 2.2kW- 3hp- 380...480V- IP21- UL type 1
ATV630U22N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV600- ATV630- 75kW- 100hp- 380...480V- IP21- UL type 1
ATV630D75N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 200,304.00
THB 417,300.00
variable speed drive- Altivar Process ATV600- ATV630- 55kW- 75hp- 380...480V- IP21- UL type 1
ATV630D55N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV600- ATV630- 37kW- 50hp- 380...480V- IP21- UL type 1
ATV630D37N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 115,560.00
THB 240,750.00
variable speed drive- Altivar Process ATV600- ATV630- 30kW- 40hp- 380...480V- IP21- UL type 1
ATV630D30N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 99,638.40
THB 207,580.00
variable speed drive- Altivar Process ATV600- ATV630- 22kW- 30hp- 380...480V- IP21- UL type 1
ATV630D22N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 86,798.40
THB 180,830.00
variable speed drive- Altivar Process ATV600- ATV630- 130kW- 380...480V- IP00
ATV630C13N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Machine ATV340- 5.5kW- heavy duty- 400V- 3 phases- Ethernet
ATV340U55N4E

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Machine ATV340- 3kW- heavy duty- 400V- 3 phases
ATV340U30N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Machine ATV340- 2.2kW- heavy duty- 400V- 3 phases- Ethernet
ATV340U22N4E

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Machine ATV340- 2.2kW- heavy duty- 400V- 3 phases
ATV340U22N4

สินค้าหมด