1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- potential free NC/NC- NO/NC- PNP/PNP- 24v AC/DC- spring
XPSUAF13AC

สินค้าหมด

module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 24 V AC DC
XPSECPE5131P

สินค้าหมด

module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 115..230 V AC DC
XPSECPE3910P

สินค้าหมด

module XPS-CM - single-beam photo-electric sensors - 24 V DC
XPSCM1144

มีสินค้า

Price starting from
THB 27,991.20
THB 46,652.00
module XPSAXE - stop and switch monitoring - 24 V DC/AC
XPSAXE5120C

สินค้าหมด

module XPSAC - Emergency stop - 24 V AC DC
XPSAC5121P

สินค้าหมด

module XPSAC - Emergency stop - 24 V AC DC
XPSAC5121

สินค้าหมด

module XPSAC - Emergency stop - 115 V AC
XPSAC3421

สินค้าหมด

module XPSABV - stop and switch monitoring - 24 V AC/DC
XPSABV1133C

สินค้าหมด

Female- M8- 4 pin- straight connector- cable gland M9.5 x 1
XZCC8FDM40S

สินค้าหมด

Female- DIN 43650 A- 4 pin- elbowed connector- cable gland Pg 11
XZCC43FCP40B

สินค้าหมด

Kit with 2 M23, 12 pin connectors male and female
XZCC23FMDP120S

สินค้าหมด