
calcActive())">
module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 24 V AC DC
XPSECPE5131P
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPSECPE5131P
module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 24 V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XPSECPE safety module allows to expand the number of safety contacts available on XPS base modules. It meets the requirements of PL c/Category 2 conforming to EN/ISO 13849-1.and SILCL1 conforming to EN/IEC 61508 and EN/IEC 62061. Used in conjunction with XU2S single-beam photo-electric sensors (periodically tested), it establishes a category 2 light curtain conforming to IEC/EN 61496 parts 1 and 2. 24V AC/DC supply allows direct supply via an auxiliary transformer, like ABT7 or ABL6, allowing saving at installation time. It has removable terminals for easier and better control wires tightening, thus improving installation reliability.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPSECPE5131P |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XPS |