
calcActive())">
module XPSABV - stop and switch monitoring - 24 V AC/DC
XPSABV1133C
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPSABV1133C
module XPSABV - stop and switch monitoring - 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XPSABV safety module monitors emergency shutdown pushbuttons and limit switches. It meets the requirements of PL e/Category 4 (instantaneous safety outputs), PL d/Category 3 (time delayed safety outputs) conforming to EN/ISO 13849-1. It meets also the requirements of SILCL3 (instantaneous safety outputs) and SILCL2 (time delayed safety outputs) conforming to EN/IEC 61508 and EN/IEC 62061. It can be used for monitoring Emergency stop circuits conforming to EN/ISO 13850 and EN/IEC 60204-1 standards, and electrical monitoring of switches in protection devices conforming to EN/ISO 14119 standard. It has removable terminals for easier and better control wires tightening, thus improving installation reliability. It has spring terminals for fast and reliable wiring of safety circuits.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPSABV1133C |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XPS |