
calcActive())">
module XPSAC - Emergency stop - 24 V AC DC
XPSAC5121P
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPSAC5121P
module XPSAC - Emergency stop - 24 V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XPSAC safety module monitors emergency shutdown pushbuttons and limit switches. It meets the requirements of Performance Level PL e/Category 4 conforming to standard EN/ISO 13849-1 and SILCL3 conforming to EN/IEC 61508 and EN/IEC 62061. It can be used for monitoring emergency stop circuits conforming to standards EN/ISO 13850 and EN/IEC 60204-1. 24V AC/DC supply allows direct supply via an auxiliary transformer, like ABT7 or ABL6, allowing saving at installation time. It has removable terminals for easier and better control wires tightening, thus improving installation reliability. It has additional solid-state output for communication with PLCs about safety status of your process.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPSAC5121P |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XPS |