
calcActive())">
module XPS-CM - single-beam photo-electric sensors - 24 V DC
XPSCM1144
THB 46,652.00
THB 28,967.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPSCM1144
module XPS-CM - single-beam photo-electric sensors - 24 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
module XPS-CM - single-beam photo-electric sensors - 24 V DC
THB 46,652.00
THB 28,967.00
คำอธิบาย
This XPSCM safety module is for monitoring of single-beam photo-electric sensors and has a built-in "muting" function. It meets the requirements of PL c/Category 2 conforming to EN/ISO 13849-1.and SILCL1 conforming to EN/IEC 61508 and EN/IEC 62061. Used in conjunction with XU2S single-beam photo-electric sensors (periodically tested), it establishes a category 2 light curtain conforming to IEC/EN 61496 parts 1 and 2.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPSCM1144 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XU |