
calcActive())">
module XPSAC - Emergency stop - 115 V AC
XPSAC3421
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPSAC3421
module XPSAC - Emergency stop - 115 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XPSAC safety module monitors emergency shutdown pushbuttons and limit switches. It meets the requirements of Performance Level PL e/Category 4 conforming to standard EN/ISO 13849-1 and SILCL3 conforming to EN/IEC 61508 and EN/IEC 62061. It can be used for monitoring emergency stop circuits conforming to standards EN/ISO 13850 and EN/IEC 60204-1. It has additional solid-state output for communication with PLCs about safety status of your process.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPSAC3421 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XPS |