
calcActive())">
Female, DIN 43650 A, 4 pin, elbowed connector, cable gland Pg 11
XZCC43FCP40B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XZCC43FCP40B
Female, DIN 43650 A, 4 pin, elbowed connector, cable gland Pg 11
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XZ range, an offer of machine cabling accessories. This elbowed female connector features a PG11 cable gland. It provides locking screw for fixing. It is a DIN 43650 A connector with a rated operational voltage of 250V AC and a rated current of 16A. It is furnished with screw terminal for cable connection. It is an IP65 rated product. The enclosure is made of plastic. It weighs 0.035kg. It is suitable for railway, mobile equipment, lifts, escalators, hoisting, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XZCC43FCP40B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |