Power Supplies Power Protection and Transformers

50 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 63 VA
ABL6TS06U

สินค้าหมด

voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 63 VA
ABL6TS06B

สินค้าหมด

voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 40 VA
ABL6TS04U

สินค้าหมด

voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 25 VA
ABL6TS02U

สินค้าหมด

voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 25 VA
ABL6TS02B

สินค้าหมด

Regulated Power Supply, 100-240V AC, 24V 5 A, single phase, Optimized
ABLS1A24050

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,890.80
THB 3,996.66
Regulated Power Supply, 100-240V AC, 24V 3.1 A, single phase, Optimized
ABLS1A24031

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,922.00
THB 3,347.00
Regulated Power Supply, 100...240V AC, 24V 10A, single phase, Panel Mount
ABLP1A24100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,350.00
THB 3,103.00
Regulated Power Supply, 100...240V AC, 24V 4.5A, single phase, Panel Mount
ABLP1A24045

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,782.00
THB 1,892.00
Regulated Power Supply, 100-240V AC, 24V 1.2 A, single phase, Modular
ABLM1A24012

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,980.40
THB 2,706.00
Single phase power supply100...240V input24V DC output350W146A
ABL2REM24150K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,338.40
THB 2,270.00
Single phase power supply100...240V input24V DC output250W105A
ABL2REM24100K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,632.20
THB 1,790.00
Single phase power supply100...240V input24V DC output200W83A
ABL2REM24085K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,332.60
THB 1,586.00
Single phase power supply100...240V input24V DC output150W65A
ABL2REM24065K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,637.10
THB 1,113.00
พาวเวอร์ซัพพลายแบบเฟสเดียว, อินพุท 100...240V, เอาท์พุท 24V DC, 100W, 45A
ABL2REM24045K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,369.60
THB 932.00
Single phase power supply100...240V input24V DC output50W22A
ABL2REM24020K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 706.00
Single phase power supply100...240V input24V DC output35W15A
ABL2REM24015K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 930.90
THB 633.00
Phaseo ABL2...K - mounting accessoryfor big L type install
ABL2K03B

สินค้าหมด

Phaseo ABL2...K - mounting accessoryfor small L type install
ABL2K03A

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 314.58
THB 214.00
Mounting plate for 35 mm rail - for regulated switch mode power supply
ABL2K02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 71.69
THB 49.00