
calcActive())">
voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 63 VA
ABL6TS06B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ABL6TS06B
voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 63 VA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This ABL6 transformer supplies alternating current to control circuits while isolating them from mains power. It has a rated input voltage of 230V to 400V AC, a rated output voltage of 24V AC and a rated power of 63VA. It offers an economic way to supply each consuming load individually, or by groups of loads, in applications such as mining, refining. It is ideal for systems accepting low voltage AC power, such as motor protection relays, contactors.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABL6TS06B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Phaseo ABT7, ABL6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 78.0 x 79.0 mm |