voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 25 VA
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 25 VA
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABL6TS02B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Phaseo ABT7, ABL6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 66.0 x 65.0 mm |