
calcActive())">
พาวเวอร์ซัพพลายแบบเฟสเดียว, อินพุท 100...240V, เอาท์พุท 24V DC, 200W, 83A
ABL2REM24085K
THB 2,332.60
THB 1,586.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ABL2REM24085K
พาวเวอร์ซัพพลายแบบเฟสเดียว, อินพุท 100...240V, เอาท์พุท 24V DC, 200W, 83A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
พาวเวอร์ซัพพลายแบบเฟสเดียว, อินพุท 100...240V, เอาท์พุท 24V DC, 200W, 83A
THB 2,332.60
THB 1,586.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABL2REM24085K |
W | 200 W |
Amp | 83 A |
ประเภทสินค้า | Power supply |
ประเภทสินค้า | Phaseo Easy ABL2 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 47...63 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 830 g |
Range of Product | Easy Modicon ABL2 |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Power Supply |
กลุ่มสินค้า | Phaseo Easy ABL2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 22.2 x 12.3 x 3.6 cm |