
calcActive())">
อุปกรณ์เสริมติดตั้งสําหรับการติดตั้ง Phaseo ABL2...K บนเหล็กฉาก L เล็ก
ABL2K03A
THB 314.58
THB 214.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ABL2K03A
อุปกรณ์เสริมติดตั้งสําหรับการติดตั้ง Phaseo ABL2...K บนเหล็กฉาก L เล็ก
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
อุปกรณ์เสริมติดตั้งสําหรับการติดตั้ง Phaseo ABL2...K บนเหล็กฉาก L เล็ก
THB 314.58
THB 214.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABL2K03A |
ประเภทสินค้า | Mounting plate |
ประเภทสินค้า | Phaseo Easy ABL2 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 86 g |
Range of Product | Easy Modicon ABL2 |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Accessory |
กลุ่มสินค้า | Phaseo Easy ABL2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19.1 x 6.4 x 3.6 cm |