
calcActive())">
แผ่นยึดสําหรับราง 35 มม. - สําหรับพาวเวอร์ซัพพลาย regulated switch
ABL2K02
THB 71.69
THB 49.00
THB 71.69
THB 71.69
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
All Sellers

ABL2K02
แผ่นยึดสําหรับราง 35 มม. - สําหรับพาวเวอร์ซัพพลาย regulated switch
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABL2K02 |
ประเภทสินค้า | Phaseo Easy ABL2 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 28 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Accessory |
กลุ่มสินค้า | Phaseo Easy ABL2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.6 x 3.8 x 1 cm |