Muhafazalar İçin Termal Yönetim

81 öge

Sırala arrow-down
"IP55 filtreli paslanmaz çelik kapak kesiti 125x125mm"
NSYCAP223LXF

Stoklar tükendi

"IP55 filtreli EMC kapak kesiti 223x223"
NSYCAP223LE

Stoklar tükendi

IP55 filtreli paslanmaz çelik kapak kesiti 125x125mm
NSYCAP291LXF

Stoklar tükendi

"IP55 filtreli EMC kapak kesiti 291x291"
NSYCAP291LE

Stoklar tükendi

Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 350W, 230V, 50/60Hz, IP55
NSYCU350DG

Stoklar tükendi

ClimaSys Eşanjör hava-su 3500W Kutu yanları
NSYCEW3K5

Stoklar tükendi

Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 2kW, 230V, 50/60Hz, IP55
NSYCU2KDG

Stoklar tükendi

Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 2kW, 3 poles, 380/460V, 50/60Hz, IP55
NSYCU2K3P4DG

Stoklar tükendi

Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 4000W, 3 poles, 380/460V, 50/60Hz, IP55
NSYCU4K3P4DG

Stoklar tükendi