Motor yük ayırıcılar ve sigortalar

136 öge

Sırala arrow-down
TeSys VARIO / Mini VARIO - ön ve kırmızı döner kurma kolu - 1 ila 3 kilitleme
KCF1PZ

Stoklar tükendi

TeSys GS Yardımcı Kontak, 1 NC, Erken Kesiş, Önden Monte, GS2 İçin
GS1AM101

Stoklar tükendi

TeSys GS - yardımcı erken kesme kontağı - 1 N/A - 32 A
GS1AM110

Stoklar tükendi

erken kesme yardımcı kontak bloğu - 1 NK - Mini-VARIO
VZN06

Stoklar tükendi

TeSyS sigorta bağlantı kesici 1P N 25A - sigorta boyutu 8,5 x 31,5 mm
DF81N

Stoklar tükendi

nötr kutup modülü 20 A - VN-12, VN-20 için
VZN11

Stoklar tükendi

TeSyS sigorta bağlantı kesici 2P 32A - sigorta boyutu 10 x 38 mm
DF102

Stoklar tükendi

TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici 1P N 32A - Sigorta Boyutu 10x38 mm
DF101N

Stoklar tükendi

terminal kapağı - TeSys GS - 4 kutup - 100...160 A
GS1AP34

Stoklar tükendi

TeSys GS Terminal Koruyucu, 3 Kutuplu Anahtar, 100-160 A
GS1AP33

Stoklar tükendi

TeSys sigorta-bağlantı kesici - sinyal kontağı - 1 NC - 5A - anlık
DF22AM1

Stoklar tükendi

şaft uzatma - Mini-VARIO ve VARIO - V02...V2 için
VZ30

Stoklar tükendi