
calcActive())">
TeSyS sigorta bağlantı kesici 2P 32A - sigorta boyutu 10 x 38 mm
DF102
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF102
TeSyS sigorta bağlantı kesici 2P 32A - sigorta boyutu 10 x 38 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys DF modüler sigorta taşıyıcısı, 2 kutuplu (2P), 32A/690V'a kadar kontrol devrelerinin korunması için. 32A'e kadar 10x38mm sigorta bağlantıları ve 120kA@400V'a kadar kısa devre akımı ile kullanılabilir. Kompakt (35 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı kelepçe terminallerle bağlantı sağlar, aksesuar olmadan asma kilitlenebilir Kompakt (35mm genişlik), modüler panolarda kullanılabilir, 35mm DIN rayına takılır, vidalı klemenslerle bağlanır, aksesuar gerektirmeden asma kilit takılabilir. Sigorta bağlantıları (10x38mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrıca sipariş edilmelidir). 6'lı lotlar halinde satılmaktadır. Çoklu standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium ürünü (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın