
calcActive())">
TeSyS sigorta bağlantı kesici 1P N 25A - sigorta boyutu 8,5 x 31,5 mm
DF81N
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF81N
TeSyS sigorta bağlantı kesici 1P N 25A - sigorta boyutu 8,5 x 31,5 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys DF modüler sigorta taşıyıcısı, 2 kutuplu (1P+N), 25A/500V'a kadar kontrol devrelerinin korunması için. 25A'e kadar 8,5x31,5mm sigorta bağlantıları ve 20kA@400V'a kadar kısa devre akımı ile kullanılabilir. Kilitli boru bağlantısı ile donatılmış Nötr kutup sağlar. Kompakt (35mm genişlik), modüler panolarda kullanılabilir, 35mm DIN rayına takılır, vidalı klemenslerle bağlanır, aksesuar gerektirmeden asma kilit takılabilir. Sigorta bağlantıları (8,5x31,5 mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrıca sipariş edilmelidir). 6'lı lotlar halinde satılmaktadır. Çoklu standart sertifikalı (IEC, EAC, Marine), Green Premium ürünü (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın