Endüstriyel Kontaktörler

358 öge

Sırala arrow-down
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - vida kelepçesi terminalleri
LA1DX11

Stoklar tükendi

kontaktör TeSys Deca, 3P (3 NO), AC-3/AC-3e, <= 440 V 12 A, 48 V AC bobin
LC1D12E7S182

Stoklar tükendi

Control relay, TeSys Deca, 3NO+2NC, 0 to 690V, 72VDC standard coil, Lugs-ring terminals
CAD326SD

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CA4KN223BW3

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobin
LP4K09103BW3

Stoklar tükendi

TeSys GC - modüler kontaktör - 40 A - 4 NA - bobin 220...240 V AC
GC4040M5

Stoklar tükendi

TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
LA4DWB

Stoklar tükendi

TeSys D - güç konnektörü
LA9D8069

Stoklar tükendi

süpresör modülü - RC devresi - 220 V AC
LA9F980

Stoklar tükendi

yardımcı kelepçe bloğu TeSys D - 24 V DC/AC 50...60 Hz
LA6DK20B

Stoklar tükendi

TeSys D - süpresör modülü - çift yönlü tepe sınırlama diyotu - 24 V DC
LA4DB3B

Stoklar tükendi

TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NK - vida kelepçesi terminalleri
LA1DX02

Stoklar tükendi