calcActive())">
TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
LA4DWB
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LA4DWB
TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
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
24-250V AC bobinli (B7 - U7) kontaktörlerle kullanım içindir, LC.D80-D115 kontaktörler için kullanım 100-250V AC bobinlerle sınırlıdır (F7 - U7) LC.D09-D38 kontaktörleri için LAD4BB bobin kablo adaptörüne, LC.D40A-D80A kontaktörleri için LAD4BB3'e ve doğrudan LC.D80-D115 kontaktörlerine monte edilmektedir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 70 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın