
calcActive())">
TeSys GC - modüler kontaktör - 40 A - 4 NA - bobin 220...240 V AC
GC4040M5
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GC4040M5
TeSys GC - modüler kontaktör - 40 A - 4 NA - bobin 220...240 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Modüler panellerde kullanım için, kompakt (54mm genişlik), 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı terminallerle bağlantı sağlar 4 birim gruplar halinde satılmaktadır Multi standart sertifikalı (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | uzaktan kumanda |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın