Endüstriyel Kontaktörler

350 öge

Sırala arrow-down
TeSys D - süpresör modülü - varistör - 110...250 V AC
LA4DE2U

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 4 NA - <= 690 V - 110 V DC standart bobin
CA3KN40FD

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 3 NA + 1 NK - <= 690 V - 48 V DC standart bobin
CA3KN31ED

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK - <= 690 V - 110 V DC standart bobin
CA3KN22FD

Stoklar tükendi

TeSys GC Modüler Kontaktör, 16 A - 1 NO - 220-240 AC Bobinli
GC1610M5

Stoklar tükendi

TeSys Deca kontrol rölesi, 3NO+2NC, <=690V, 480V AC standart bobin
CAD32T7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 48 V AC standart bobin
CAD50E7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 440 V AC standart bobin
CAD50R7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 42 V AC standart bobin
CAD50D7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 380 V AC standart bobin
CAD50Q7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 230 V AC standart bobin
CAD50P7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 120 V AC standart bobin
CAD50G7

Stoklar tükendi