Endüstriyel Kontaktörler

350 öge

Sırala arrow-down
TeSys D - koruyucu kapak - kurşun sızdırmazlık
LA9D901

Stoklar tükendi

TeSys K - Süpresör modülü - varistör - 130...250 V
LA4KE1UG

Stoklar tükendi

TeSys K - Süpresör modülü - RC devresi - 110...250 V
LA4KA1U

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 440 V AC 50/60 Hz
LXD1R7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 240 V AC 50/60 Hz
LXD1U7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 115 V AC 50/60 Hz
LXD1FE7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 48 V AC 50/60 Hz
LXD1E7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 42 V AC 50/60 Hz
LXD1D7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 400 V AC 50/60 Hz
LXD1V7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 380 V AC 50/60 Hz
LXD1Q7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 110 V AC 50/60 Hz
LXD1F7

Stoklar tükendi

TeSys SK - yardımcı kontak bloğu - 2 NC
LA1SK02

Stoklar tükendi