
calcActive())">
TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 110 V AC 50/60 Hz
LXD1F7
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LXD1F7
TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 110 V AC 50/60 Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
0.8-1.1 Uc (50Hz), 0.85-1.1 Uc (60Hz) gerilim limitlerinde ve 60°C'ye kadar ortamlarda çalışır Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 100 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın