
calcActive())">
TeSys GC Modüler Kontaktör, 16 A - 1 NO - 220-240 AC Bobinli
GC1610M5
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GC1610M5
TeSys GC Modüler Kontaktör, 16 A - 1 NO - 220-240 AC Bobinli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Modüler panellerde kullanım için, kompakt (18 mm genişlik), 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı terminallerle bağlantı sağlar 12 birim gruplar halinde satılmaktadır Multi standart sertifikalı (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | uzaktan kumanda |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın