Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
LA4DWB

Stoklar tükendi

TeSys LT47 Elektronik Aşırı Akım Termik Koruma Rölesi -Otomatik - 5...60 A - 200...240 V AC Bobinli
LT4760M7A

Stoklar tükendi

TeSys LT47 Elektronik Aşırı Akım Termik Koruma Rölesi- Manual - 5...60 A - 200...240 V AC Bobinli
LT4760M7S

Stoklar tükendi

TeSys LT47 elektronik aşırı akım röleleri-otomatik- 0,5...6 A - 200...240 V AC
LT4706M7A

Stoklar tükendi

TeSys GB2 Termik Manyetik Devre Kesici, 2 Kutuplu, 1 A, Icu 50 kA@415 V
GB2DB06

Stoklar tükendi

TeSys D - güç konnektörü
LA9D8069

Stoklar tükendi

süpresör modülü - RC devresi - 220 V AC
LA9F980

Stoklar tükendi

TeSys GB2 Termik Manyetik Devre Kesici, 2 Kutuplu, 0.5 A, Icu 50 kA@415 V
GB2DB05

Stoklar tükendi

yardımcı kelepçe bloğu TeSys D - 24 V DC/AC 50...60 Hz
LA6DK20B

Stoklar tükendi

TeSys D - süpresör modülü - çift yönlü tepe sınırlama diyotu - 24 V DC
LA4DB3B

Stoklar tükendi

TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NK - vida kelepçesi terminalleri
LA1DX02

Stoklar tükendi

TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NA - vida kelepçesi terminalleri
LA1DX20

Stoklar tükendi