Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220...230 V AC bobin
LC7K0901M7

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCF - 3 kutup - 25 A
VCF1GE

Stoklar tükendi

TeSysD- kontaktör bobini - LX1D8 - 115 ve 150 A kontaktör 230 V AC 50/60 Hz
LX1D8P7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220...230 V AC bobin
LC7K09015M7

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 63 A - Muhafaza Arkası
VCCF3

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VBF - 3 kutup - 16 A
VBF01GE

Stoklar tükendi

TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - vida kelepçesi terminalleri
LA1DX11

Stoklar tükendi

kontaktör TeSys Deca, 3P (3 NO), AC-3/AC-3e, <= 440 V 12 A, 48 V AC bobin
LC1D12E7S182

Stoklar tükendi

Control relay, TeSys Deca, 3NO+2NC, 0 to 690V, 72VDC standard coil, Lugs-ring terminals
CAD326SD

Stoklar tükendi

muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 2,6...3,7 A - bobin 415 V AC
LE1M35N710

Stoklar tükendi

muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 1,8...2,6 A - bobin 415 V AC
LE1M35N708

Stoklar tükendi

muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 1,2...1,8 A - bobin 220 V AC
LE1M35M707

Stoklar tükendi