calcActive())">
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220...230 V AC bobin
LC7K0901M7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC7K0901M7
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220...230 V AC bobin
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
Gürültüye ve yüksek parazitli ana şebeke kaynaklarına duyarlı alanlarda kullanılması önerilen sessiz kontaktör Çok kompakt, DIN rayına montaj ve vidalı sabitleme, standart uygulamalara güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Multi-standart onaylı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın