Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 115 V AC standart bobin
CAD32FE7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 110 V AC standart bobin
CAD32F7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
LP1K09004BD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
LP1K09008BD

Stoklar tükendi

TeSys D - elektrikli kilitleme
LA9D8002

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC bobin
LP1K0910ED

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC bobin
LP1K0901ED

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC bobin
LP1K0901FD

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 48 V AC standart bobin
CAD323E7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 110 V AC standart bobin
CAD323F7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 230 V AC 50/60 Hz
LXD3P7

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 3 NA + 1 NK - <= 690 V - 110 V DC standart bobin
CA3KN31FD3

Stoklar tükendi