
calcActive())">
TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 115 V AC standart bobin
CAD32FE7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CAD32FE7
TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 115 V AC standart bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D kontrol rölesi, 5 kontak (3NO + 2NC), 10A/690V, AC-15/DC-13 elektromanyetik yüklerin kontrolü için 115V 50/60Hz AC kontrol devresi, vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı sağlar 180 devir/dk'ya kadar yüksek çalışma hızı ve -40/+60°C ortam sıcaklığı için yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar 35 mm DIN rayına takmak veya vidayla sabitlemek için kompakt (45 mm genişlik) Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium ürünü (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın