Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys SK kontrol rölesi - 2 NO - <= 690 V - 24 V DC standart bobin
CA3SK20BD

Stoklar tükendi

TeSys D - süpresör modülü - varistör - 110...250 V DC
LA4DE3U

Stoklar tükendi

TeSys SK - Mini Kontaktör - 2P (2 NO) - AC-1 - 690 V 12 A - 24 V DC Bobinli
LP1SK0600BD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC bobin
LP1K09008MD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobin
LP4K0910BW3

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobin
LP1K0910BD3

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobin
LP1K0901BD3

Stoklar tükendi

PTC termistör probu DA1-T - üçlü prob - 160°C
DA1TT160

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V DC bobin
LP1K1210FD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V DC bobin
LP1K1201FD

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 440 V AC 50/60 Hz
LXD3R7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 6 A - 24 V DC bobin
LP1K0610BD3

Stoklar tükendi