Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter

1448 öge

Sırala arrow-down
Standart düşük gerilim salım MN, ComPacT NSXm, 250VDC
LV426815

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX100 DC 3P 100A TMD
C103TM100D

Stoklar tükendi

yardımcı kontak - 1 AK erken kesme - NSX100..250 için
LV429345

Stoklar tükendi

Kauçuk geçiş kapağı - IP43 - NSX100..250 için
LV429319

Stoklar tükendi

4 konnektör - 2 kablo - 50..120 mm² - INS40..160 / INS250 / INV100..250 için
LV429219

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX250 AC 3P3D 160A TMD
C253TM160

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX160 DC 3P 160A TMD
C163TM160D

Stoklar tükendi

"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 400/630, siyah kol, çekilebilir cihaz için 272 ila 600 mm teleskopik mil, IP55"
LV432603T

Stoklar tükendi

"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 100/160/250, siyah kol, çekilebilir cihaz için 248 ila 600 mm teleskopik mil, IP55"
LV429343T

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX250 DC 3P 250A TMD
C253TM250D

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX250 DC 3P 200A TMD
C253TM200D

Stoklar tükendi

PLAKA GV7/NSX 100-250 3P 106X192 IEC/UL 60 BUSBAR ARAEKSEN IÇIN
LV429372

Stoklar tükendi