Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter

1448 öge

Sırala arrow-down
ComPacT Trip Ünitesi NSX100 AC 3P3D 80A TMG
C103MG080

Stoklar tükendi

Uzatmalı döner kurma kolu - kilitlenebilir - kırmızı
LV432600

Stoklar tükendi

"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 400/630, sarı ön yüz üzerinde kırmızı kol, mil uzunluğu 209 ila 600 mm, IP55"
LV432600T

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX100 AC 3P3D 100A TMG
C103MG100

Stoklar tükendi

ağ kablosu - 2 x RJ45 erkek - U = 1 m - 5'li set
TRV00810

Stoklar tükendi

standart MN düşük gerilim salım, ComPact NSXm, anma gerilimi 380/415 VAC 50Hz
LV426806

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX250 AC 3P3D 250A TMG
C253MG250

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX250 AC 3P3D 200A TMG
C253MG200

Stoklar tükendi

ComPacT Trip Ünitesi NSX160 AC 3P3D 160A TMG
C163MG160

Stoklar tükendi

yardımcı kontak - 1 AK erken kesme - NSX400..630 için
LV432605

Stoklar tükendi

ağ kablosu - 2 x RJ45 erkek - U = 2 m - 5'li set
TRV00820

Stoklar tükendi

3 konnektör - 2 kablo - 50..120 mm² - INS250 / INV100..250 için
LV429218

Stoklar tükendi