
calcActive())">
yardımcı kontak - 1 AK erken kesme - NSX400..630 için
LV432605
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV432605
yardımcı kontak - 1 AK erken kesme - NSX400..630 için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Compact NSX 400/630 ve PowerPact Multistandard L devre kesiciler için yönlendirici kol konumunu gösteren tekli erken kesme kontağıdır Cihazın açılmasını önceden tahmin etmek için yönlendirici kolla birlikte erken kesme kontağı (CAM) kullanılabilir Kontak, yönlendirici kol ünitesine uygundur Bu yardımcı kontak, 1 normal açık kontak ve 1 normal kapalı kontak ile ortak nokta değiştirme tipi bir kontaktır anma akım 6A ve minimum yük 24 VDC'de 100mA'dır kullanım kategorileri AC12/AC15/DC12/DC14'tür Compact NSX ve PowerPact şase, 1 erken kesme kontağı ile donatılabilir IEC 60947-5-1 Standartına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 108 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın