
calcActive())">
"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 400/630, siyah kol, çekilebilir cihaz için 272 ila 600 mm teleskopik mil, IP55"
LV432603T
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV432603T
"uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSX 400/630, siyah kol, çekilebilir cihaz için 272 ila 600 mm teleskopik mil, IP55"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ComPacT NSX 400/630 ve PowerPact Multistandard L çerçeve cihazlar için teleskopik kollu uzatılmış yönlendirici bir koldur İzolasyona uygundur ve standart uygulamalar için kullanılır, çekmeli cihazlar içindir Açma ünitesi ayarlarına ve açma butonuna basarak erişimi sağlar Standart bir siyah kol ile donatılmıştır Üç cihaz konumu O (KAPALI), I (AÇIK) ve tetiklemeye dair bir gösterge vardır Bu teleskopik versiyon, panoların arkasına monte edilen cihazların pano önünden çalıştırılmasını mümkün kılar Devre kesicinin arka tarafı ile switch pano kapısı arasındaki mesafe 248 mm'den 600 mm'ye kadardır Koruma dereceleri IP55 ve IK08'dir Bu yönlendirme kolu, tedarik edilmeyen 1 ila 3 asma kilit kullanılarak KAPALI konumda asma kilitlenebilir (zincir bakla çapı 5 ila 8 mm) Bir asma kilitle aynı işlevi elde etmek için, bir seçenek olarak, kolun tabanına bir Ronis veya Profalux anahtarlı kilit takmak mümkündür. Bir asma kilitle aynı işlevi elde etmek için, bir seçenek olarak, kolun tabanına bir Ronis veya Profalux anahtarlı kilit takmak mümkündür
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın