Tüm Ürünler

13664 öge

Sırala arrow-down
Acti9 - comb Busbar - 1L+N - 18 mm - 24 Modül - 100 A
A9XPH224

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.262 TL 
iC60N - minyatür devre kesici - 2P - 0,5A - C eğrisi
A9F74270

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.291 TL 
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,6A,24V DC Bobin,1 NK Yardımcı Kontak
LC1E0601BD

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.184 TL 
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,6A,24V DC Bobin,1 NA Yardımcı Kontak
LC1E0610BD

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.184 TL 
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60N, 2P, 40 A, D eğrisi, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F75240

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.315 TL 
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60N, 2P, 1 A, D eğrisi, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F75201

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.320 TL 
Açma Birimi Aksesuarı - SDE Adaptör - NSX100..250 için
LV429451

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.410 TL 
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 16A - bobin 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30811

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.339 TL 
iC60N - minyatür devre kesici - 2P - 1A - B eğrisi
A9F73201

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.344 TL 
minyatür devre kesici - C60H - 1 kutup - 16 A - C eğrisi
A9N61511

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.349 TL 
minyatür devre kesici - C60H - 1 kutup - 10 A - C eğrisi
A9N61508

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.349 TL 
iC60H - minyatür devre kesici - 2P - 6A - C eğrisi
A9F84206

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.354 TL