
calcActive())">
minyatür devre kesici - C60H - 1 kutup - 16 A - C eğrisi
A9N61511
1.349 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N61511
minyatür devre kesici - C60H - 1 kutup - 16 A - C eğrisi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
minyatür devre kesici - C60H - 1 kutup - 16 A - C eğrisi
1.349 TL
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi EN 60947-2 standardına göre 220VDC'de 10kA'e ve EN 60947-2 standardına göre 220VDC'de 10kA'ya kadar çıkar Bu ürün hem endüstriyel standart EN/IEC 60898-1 hem de konut standardı EN/IEC 60947-2 ile uyumludur Bu minyatür devre kesici, devreyi kısa devreye ve aşırı yük akımına karşı korur Bakım sırasında güvenlik için VisiTrip ve müdahale süresini azaltmak için VisiSafe sunar Acti9 C60H-DC, doğrudan akım devresinde kullanılır (endüstriyel kontrol ve otomasyon, ulaşım, yenilenebilir enerji) Bu cihaz endüstriyel kontrol, otomasyonlar, ulaşım ve yenilenebilir enerji uygulamalarına ayrılmıştır 3000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 250VDC Anma yalıtım voltajı 500VDC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Genişlik 9mm seviyede 2 Kirlilik derecesi 3 Aşırı voltaj kategorisi IV Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ağırlığı 0.128kg IEC 60529 Standardına göre, kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın