Tüm Ürünler

13664 öge

Sırala arrow-down
gelişmiş açma için güvenlik açma - 2kutup/3kutup/4 kutup için - NSX100..250 için
LV429270

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.175 TL 
iC60H - minyatür devre kesici - 1P - 63A - C eğrisi
A9F84163

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.123 TL 
iCT 16A 1NA 230/240V 50Hz kontaktör
A9C22711

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.128 TL 
terminal ÜYESİ - 3P - 630 A maskesi
LV432591

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.222 TL 
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60N, 2P, 25 A, D eğrisi, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F75225

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.157 TL 
iC60N - minyatür devre kesici - 2P - 1A - C eğrisi
A9F74201

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.171 TL 
iC60N - minyatür devre kesici - 2P - 40A - B eğrisi
A9F73240

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.200 TL 
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60N, 2P, 32 A, D eğrisi, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F75232

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.210 TL 
montaj çerçevesi - IP40 - tüm kontrol tipleri için
LV432558

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.269 TL 
iC60N - minyatür devre kesici - 2P - 3A - B eğrisi
A9F73203

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.248 TL 
iC60N - minyatür devre kesici - 2P - 2A - B eğrisi
A9F73202

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.248 TL 
iCT 25A 1NA 230/240V 50Hz kontaktör
A9C20731

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.258 TL