3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil
LE1D09M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 3,001.00
THB 5,885.00
Contactor breaker- TeSys Integral 63- 3P- 63A- 690VAC 50/60Hz- AC-1/AC-43- 110VAC coil
LD4LD030F

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys K- 3P- AC-3 <= 440V 16A- 1NC- 24V AC coil
LC2K1601B7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 12A - 1NO- 48V AC coil
LC2K1210E7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 12A - 1NC- 220...230V AC coil
LC2K1201M7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 9A- 1NO- 110V AC coil
LC2K0910F7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NO- 48V AC coil
LC2K0910E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,019.00
THB 3,959.00
reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 9A- 1NO- 42V AC coil
LC2K0910D7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NO- 24V AC coil
LC2K0910B7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NO- 48V AC coil-spring terminal
LC2K09103E7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 9A- 1NC- 220...230VAC coil
LC2K0901M7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NC- 110V AC coil- screw clamp terminals
LC2K0901F7

สินค้าหมด