3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Thermal overload relay- TeSys Deca- 690VAC- 12 to 18A- 1NO+1NC- class 10A- for D18…D38 unbalanced loads
LR3D21

สินค้าหมด

Thermal overload relay-TeSys Deca-7-10A-1NO+1NC-class 10A-lugs terminal-for unbalanced loads
LR3D146

สินค้าหมด

Thermal overload relay-TeSys Deca-0.63-1A-1NO+1NC-class 10A-lugs terminal-for unbalanced loads
LR3D056

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays-63...80A-class 20-for D80/95(3P)
LR2D3563

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays-37...50A-class 20-for D80/95(3P)
LR2D3557

สินค้าหมด

TeSys LG - enclosed DOL starter - 2.5...4 A - 220/230 V AC coil
LG7K06M708

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 2.6...3.7 A - 240 V AC coil
LE1M35U710

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 2.6...3.7 A - 230 V AC coil
LE1M35P710

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 12...16 A - 415 V AC coil
LE1M35N722

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 8...11.5 A - 415 V AC coil
LE1M35N716

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 12...16 A - 220 V AC coil
LE1M35M722

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,074.00
THB 4,472.60
TeSys LE - enclosed DOL starter - 10...14 A - 220 V AC coil
LE1M35M721

สินค้าหมด